Look F|D rimflush close coupled toilet
Look F|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F|D rimflush close coupled toilet

    3.7 av 5 stjerner3.7(9 anmeldelser)

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene,

    makes easier toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close.

    Spesifikasjon
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • ProduktfamilieLook
    • Produktgruppetoilet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)398
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)648
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)32.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika