Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Spesifikasjon
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • ProduktfamilieLook
    • Produktgruppebidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)342
    • Dybde (mm)503
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText