Look corner wall mounted basin
Look corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Look corner wall mounted basin

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. With an embellished ring. Not rectified.

    Spesifikasjon
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.134700_Look_corner-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieLook
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)162
    • Bredde (mm)445
    • Dybde (mm)480
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)10.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika