Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
    Sanindusa

    Sanlife wall mounted bidet

    4.1 av 5 stjerner4.1(8 anmeldelser)
    Wall mounted bidet easy to clean Domestic and hotel use
    Spesifikasjon
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • ProduktfamilieSanlife
    • Produktgruppebidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)380
    • Dybde (mm)560
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika