Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
    Sanindusa

    Sanlife wall hung washbasin

    Installation wall-mounted With overflow Without ring embellishment With tap hole Glazed on all sides except on the basis of settlement Not rectified
    Spesifikasjon
    • Fixing kit included
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • ProduktfamilieSanlife
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)144
    • Bredde (mm)602
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika