Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    Spesifikasjon
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • ProduktfamilieSanibold
    • Produktgruppebidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)335
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)508
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText