Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Spesifikasjon
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • ProduktfamilieSanproject
    • Produktgruppetoilet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)410
    • Bredde (mm)372
    • Dybde (mm)637
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)30.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika