Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
    Sanindusa

    Urby back to wall bidet

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Spesifikasjon
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • ProduktfamilieUrb.y
    • Produktgruppebidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)395
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika