Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Spesifikasjon
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.142026_Winner_wd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • ProduktfamilieWinner
    • ProduktgruppeToilets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)402
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)630
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)25.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilet bowls
    • UNSPSC-kode30181511
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika