New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Spesifikasjon
    • Fixings not included
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppeaccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)235
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • UNSPSC-navnRails
    • UNSPSC-kode301031
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 13
    • OmniClass-tittelHandrails
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
    De forente arabiske emirater
    Algerie
    Belgia
    Australia
    Bahamas
    Colombia
    India
    Angola
    Bulgaria
    Costa Rica
    Israel
    Benin
    Estland
    Japan
    Elfenbenskysten
    Frankrike
    Jordan
    Ghana
    Hellas
    Kina
    Guinea-Bissau
    Irland
    Libanon
    Kamerun
    Italia
    Oman
    Mali
    Kroatia
    Qatar
    Marokko
    Kypros
    Saudi-Arabia
    Mauritania
    Latvia
    Sør-Korea
    Mosambik
    Litauen
    Sri Lanka
    Nigeria
    Luxemburg
    Taiwan
    Sør-Afrika
    Nederland
    Sudan
    Norge
    Tanzania
    Østerrike
    Polen
    Portugal
    Romania
    Russland
    Spania
    Storbritannia
    Sveits
    Sverige
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ukraina
    Ungarn