New WCCare adjustable mirror
New WCCare adjustable mirror
    Sanindusa

    New WCCare adjustable mirror

    Adjustable mirror Quick and easy installation Securit safety glass mirror Can be tilted up to 10
    Spesifikasjon
    • Fixings not included
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)655
    • Bredde (mm)605
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
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
    Lignende produkter