New WCCare 100 hand bar
New WCCare 100 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 100 hand bar

    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Spesifikasjon
    • Fixings not included
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4297213_NewWccare_supporting-bar
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppeaccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)116
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • UNSPSC-navnRails
    • UNSPSC-kode301031
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 13
    • OmniClass-tittelHandrails
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika