New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Spesifikasjon
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • ProduktfamilieNew Ícone
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)153
  • Bredde (mm)45
  • Dybde (mm)155
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika