New Ícone Concealed basin mixer
Sanindusa

New Ícone Concealed basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer without pop up waste to instal in-wall Possibility of application of flow reducer up to 5L-min
Spesifikasjon
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • ProduktfamilieNew Ícone
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)232
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika