New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Shower mixer with 2 outlets Idealrain rainshower with fixed riser and handspray Metal pin handles on the mixer and handsray holder The outlet is selected using the diverter which is integral with the flow control
    Spesifikasjon
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.526670111_NewIcone_shower-kit
    • ProduktfamilieNew Ícone
    • ProduktgruppeTaps-Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1455
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)534
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika