Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Spesifikasjon
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • ProduktfamilieLine 42
    • ProduktgruppeTaps-Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)193
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)147
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)1.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika