Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 av 5 stjerner3.6(9 anmeldelser)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Spesifikasjon
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • ProduktfamilieBelfast
  • ProduktgruppeSinks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-06-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)252
  • Bredde (mm)595
  • Dybde (mm)455
Relatert
  • HovedmaterialeFireclay
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)33
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011315
  • ETIM-navnKitchen sink
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika