Piano shower tray
Piano shower tray
Piano shower tray
    Sanindusa

    Piano shower tray

    3.1 av 5 stjerner3.1(8 anmeldelser)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Spesifikasjon
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.8035200000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • ProduktfamiliePiano
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)35
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika