Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Spesifikasjon
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • ProduktfamiliePiano
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika