POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

POP ART bidet (b.t.w.) - floor-standing

POP ART floor-standing bidet (back to wall) Building on the irreverent spirit of the POP range, POP ART features new cleaner lines and an attractive price. With back to wall and wall-mounted models, it combines sophisticated forms with a design that has been a Sanitana bestseller - sure to delight design lovers.
Spesifikasjon
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S10076434900000
  • ProduktfamiliePop Art
  • ProduktgruppeBidets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-06-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)525
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)20.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-tittelBidets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Sør Amerika Nord Amerika