SAPA Foldedør AMBIAL
SAPA Foldedør AMBIAL
SAPA Foldedør AMBIAL
    Sapa

    SAPA Foldedør AMBIAL

    En foldedør med mange konfigurasjonsmuligheter som visker ut grensen mellom ute og inne og skaper en enorm plass som utnytter lyset.
    Med en slitesterk og nøyaktig design garanterer AMBIAL en god termisk og akustisk ytelse samt høy vind- og vannmotstand.
    Foldedøren kan utformes med inntil 10 dørblader for en åpning på inntil 3x12 meter!
    AMBIAL er tilgjengelig i rett linje eller som hjørneløsning med flytende hjørner.
    Med en profildybde på 75 mm og kraftige hjul på doble skinner kan hvert dørblad bære en maksimal vekt på 150 kg.

    Spesifikasjon
    • Maksimal dimensjon opp til B 12m x H 3m i 10 dørblad og opp til B 1,2m x H 3m / dørblad
      Vekt: maks. 150 kg per dørblad
      Glasstykkelse 9–59 mm
      Uw ned til 0,95 W/m²K
      Støyreduksjon: Opp til Rw (C;Ctr) = 42 dB (-1;-5)
      Åpnings-/lukkefunksjon: 50 000 sykluser (3 dørblader hver 150 kg)
      Lufttetthet: klasse 4
      Regntetthet: Opptil 450Pa
      Vindmotstand: klasse C3
      Innbruddsbeskyttelse RC2 for rett linje design

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ambial-folding-door-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)12000
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)150
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Foldedører
    • IFC-klassifiseringdør

    Tilgjengelighet etter region

    Europa