SAPA Skyvedør Artline XL
SAPA Skyvedør Artline XL
    Sapa

    SAPA Skyvedør Artline XL

    ARTLINE XL tilbyr et minimalistisk, elegant og eksklusivt design i stort format. Skyvedøren er laget av isolerte aluminiumsprofiler og er designet for optimale glassflater og åpenhet i arkitekturen. Terskelen er nedsenket i gulvet og karmen kan bygges helt inn i tilstøtende vegger for å gi et rammeløst inntrykk.
    Motorstyring er tilgjengelig som ekstrautstyr.
    Konfigurasjoner: Et skyvedørsblad med fast sidelys; To skyvedørsblader uten sidelys; Dobbeltvinget; Åpningsbart 90° flytende hjørne.

    Spesifikasjon
    • Dørbladdimensjoner: Maks høyde 3,5 m. Maks bredde 2,8 m.
      Dørbladvekt. Maks 500 kg
      Glassfals for treglassruter med glasstykkelse 40-52 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ArtlineXL-slider-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3500
    • Bredde (mm)2800
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
    • IFC-klassifiseringVindue
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa