SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
SAPA Dør 2086
    Sapa

    SAPA Dør 2086

    En utmerket høyytelses dør i storformat basert på en stabil og velprøvd konstruksjon med 86 mm dype godt isolerte profiler. Dørbladprofiler er tilgjengelige for smale og modulære låser. Tilgjengelig med side- og overlys for å skape romslige inngangspartier. Ramme for glass og fylling 20-56 (64) mm Kan også kombineres med innbruddssikring opp til RC3 og brannsikring opp til EI60 med eller uten røykgasstetthet.

    Spesifikasjon
    • Lufttetthet i henhold til EN 12207, opp til klasse 4.
      Regntetthet iht. EN 12208, opp til klasse 9A.
      Lydisolasjon, opp til Rw 44 dB.
      U-verdi, ned til 0,9 W/m²K.
      Innbruddssikring iht. EN 1627, opp til RC3.
      Brannklasse EI 30 eller EI 60.
      Røykgasstetthet Sa/ S200

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sapa_Door_2086
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-09-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)1450
    • Dybde (mm)86
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)200
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Glass
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa