SAPA Vindu 1086 innadslående
SAPA Vindu 1086 innadslående
SAPA Vindu 1086 innadslående
SAPA Vindu 1086 innadslående
SAPA Vindu 1086 innadslående
SAPA Vindu 1086 innadslående
SAPA Vindu 1086 innadslående
    Sapa

    SAPA Vindu 1086 innadslående

    Vindu 1086 innover/fast er basert på en stabil og velprøvd konstruksjon med 86 mm dype godt isolerte profiler. Fals for glass 20-56 (64) mm. Lufttetthet iht. EN 12207, opp til klasse 4. Regntetthet iht. EN 12208, opp til klasse 9A. Lydisolasjon, opptil Rw 46 dB. U-verdi, ned til 0,7 W/m²K. Innbruddssikring iht. EN 1627, opp til RC3. Brannklasse opp til EI 30.

    Spesifikasjon
    • Lufttetthet i henhold til EN 12207, opp til klasse 4.
      Regntetthet iht. EN 12208, opp til klasse 9A.
      Lydisolering, opp til Rw 46 dB (fast vindu).
      U-verdi, ned til 0,7 W/m²K.
      Innbruddssikring iht. EN 1627, opp til RC3 (fast vindu).
      Brannklasse EI 30 (fast vindu).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sapa_Window_1086_Inw_opening_fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-09-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2400
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)86
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)130
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Single Hung Windows
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa