SAPA Heve-/Skyvedør 2160S
Sapa

SAPA Heve-/Skyvedør 2160S

En høykvalitets heve-og-skyvedør som kombinerer lav profilhøyde med høyeffektiv lufttetthet og utmerkede termiske egenskaper. Konstruksjonen av skyvedøren er basert på vår klassiske 2160 optimalisert for mellomstørrelser og med litt slankere profiler. Den er bygget opp av isolerte aluminiumsprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Den utmerkede termiske ytelsen oppnås takket være 50 mm brede glassfiberforsterkede polyamidlister i kombinasjon med 3-glass isolasjonsruter opp til 53 mm. Heve-skyvedøren har løfte-skyvebeslag for svært smidig og enkel håndtering. Når du dreier håndtaket 180 grader, løftes dørbladet opp noen millimeter på robuste polyamidhjul for å skyves til siden nesten uanstrengt.

Spesifikasjon
  • Lufttetthet. Klasse 4 i henhold til EN 12207 (600 Pa)
    Vanntetthet. E900 i henhold til EN 12208 (900 Pa)
    Vindmotstand. C3 i henhold til EN12210 (1200 Pa)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Slider_2160S
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypePresentasjon (modell)
  • Utgivelsesdato2018-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2800
  • Bredde (mm)3100
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)250
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Europa