SAPA Foldevindusdør 1086
SAPA Foldevindusdør 1086
SAPA Foldevindusdør 1086
SAPA Foldevindusdør 1086
SAPA Foldevindusdør 1086
    Sapa
    Arkivert

    SAPA Foldevindusdør 1086

    En innovativ foldevindusdør med integrerte lineære hengsler og skjulte beslag for et slankt utseende og stilig design. Finnes i ut- eller innover utførelse og gir mulighet for store åpninger med inntil 7 foldedørblad, med eller uten gangdør. Foldevindusdøren er tilgjengelig med tre terskelalternativer.
    Foldevindusdør 1086 er basert på en velprøvd og stabil konstruksjon med 86 mm dype godt isolerte profiler. Brett for glass og fylling 20-56 (64) mm.

    Spesifikasjon
    • 3, 4, 5, 6 eller 7-delt, innover eller utover.
      Lufttetthet: Opp til klasse 4 iht. EN 12207.
      Regntetthet: Opp til E900 (9A) i henhold til EN 12208
      Uw verdi: 0,9 W/m²K (Ug=0,5 W/m²K, størrelse 3500x2460 mm, 3-delt.
      Karmdimensjoner: Maks karmbredde = 1100 mm, maks karmhøyde = 2750 mm.
      Dørbladvekt: Maks 100 kg. 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Crown-sliding-folding-door-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)6426
    • Dybde (mm)75
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iStorbritannia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Foldedører
    • IFC-klassifiseringdør
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFolding Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 21
    • OmniClass-tittelFolding Metal Doors