SAPA Skyvedør 2115
Sapa

SAPA Skyvedør 2115

3,En lett isolert og lettmanøvrert skyvedør for vinterhager hvor kravene ikke er like høye som på deler av ytterveggen. Skyvedøren er laget av isolerte aluminiumsprofiler med karmdybde 78,7 mm (enfløyet, tosporet) og 141,8 mm (teleskopisk). Dørbladdybde 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isolasjonen er 30 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister. Dørbladene går stille med rustfrie hjul på rustfrie skinner.

Spesifikasjon
  • Dørbladdimensjoner: Maks høyde 2,4 m. Maks bredde 1,4 m.
    Dørbladvekt. Maks 160 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Performance70CL-north
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2450
  • Bredde (mm)2300
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - skyvedører
  • IFC-klassifiseringVindue
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows