SAPA Vindu 1086 utadslående
SAPA Vindu 1086 utadslående
SAPA Vindu 1086 utadslående
SAPA Vindu 1086 utadslående
    Sapa

    SAPA Vindu 1086 utadslående

    Vindu 1086 utad/fast er basert på en stabil og velprøvd konstruksjon med 86 mm godt isolerte dype profiler. Fals for glass 20-56 (64) mm.

    Spesifikasjon
    • Lufttetthet i henhold til EN 12207, opp til klasse 4.
      Regntetthet iht. EN 12208, opp til klasse 9A.
      Lydisolering, opp til Rw 46 dB (fast vindu).
      U-verdi, ned til 0,7 W/m²K.
      Innbruddssikring iht. EN 1627, opp til RC3 (fast vindu).
      Brannklasse EI 30 (fast vindu).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sapa_Window_1086_out
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2018-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1650
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)86
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)100
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Single Hung Windows
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows