SAPA Heve-/Skyvedør 2160
Sapa

SAPA Heve-/Skyvedør 2160

En godt isolert og meget letthåndterlig heve-/skyvedør for svært store åpninger. Kan utføres som en- eller tofløyet heve-/skyvedør med ett eller to skyvedørsblader på innvendige eller utvendige spor. Heve-/skyvedøren har et dreibart håndtak som løfter dørbladet på hjulene og dermed reduserer friksjonen for lett å skyves til siden til tross for vekten.

Spesifikasjon
  • Rammedybde 160 mm.
    Dørblad dybde 70 mm.
    Maks høyde 2,7 m.
    Maks bredde 3,2 m/dørblad.
    Dørbladvekt maks 400 kg.
    Låsbare håndtak på innsiden alt. både inne og ute.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Slider_2160
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypePresentasjon (modell)
  • Utgivelsesdato2018-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)3300
  • Bredde (mm)3835
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)400
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows