SAPA Skyvedør TIGAL
SAPA Skyvedør TIGAL
SAPA Skyvedør TIGAL
    Sapa

    SAPA Skyvedør TIGAL

    TIGAL er et hybridsystem som kombinerer fordelene til en skyvedør med tettheten til et vindu.
    Skyvedøren har utmerket varmeisolasjon samt bedre regn- og lufttetthet og støydemping enn tradisjonelle skyvedører.
    TIGAL har mulighet for mikroventilasjon når håndtaket er i nøytral posisjon.
    Slanke linjer og skjulte beslag gir en balansert estetikk sammen med enkel å manøvrere og stillegående drift for enkel bruk. Også muligheten til å bygge inn vinduskarmen for et minimalistisk utseende. 

    Spesifikasjon
    • Termisk: Uw opp til 0,85 W/m²K
      Lufttetthet: opp til klasse A4
      Mikroventilasjon: opp til klasse A1
      Regntetthet: opp til E1200 (1200Pa).
      Motstand mot vindbelastning: opp til klasse C5.
      Innbruddssikring: opptil RC2

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Tigal-pull-and-slide-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2700
    • Bredde (mm)4000
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)300
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
    • IFC-klassifiseringVindue