Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Unik ref.: saris-bike-trac
Merke: Bike Fixation
Produktfamilie: Bicycle Racks
Produktgruppe: Indoor Bicycle Parking
Vidde / Bredde (Tommer): 4.9
Høyde (Tommer): 53.3
Dybde (Tommer): 18.6
Dato for publisering: 2017-10-26
Versjon nummer / utgave nummer: 2
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Steel
Designet i: United States
Produsert i: United States
Vekt Net (Lbs): 17

BIMobject Kategori: Møbler - Møbler / møbel
IFC klassifisering: Furniture
Uniclass 1.4 Kode: L8141
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-20
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Beskrivelse: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kode: 31-20
NBS Reference Beskrivelse: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass-nummer: 23-11 29 11 11
OmniClass-tittel: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Navn Verdi
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent