Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Wieland Hale Patient Chair

Unik ref.: sauder-hale-patient-chair
Merke: Wieland
Produktfamilie: Lounge
Produktgruppe: Hale
Dato for publisering: 2018-12-04
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale: Fabric
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: Møbler - lenestoler
Uniclass 1.4 Kode: L8342
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-12
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Beskrivelse: Medical chairs and couches
NBS Reference Kode: 31-12
NBS Reference Beskrivelse: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass-nummer: 23-25 00 00
OmniClass-tittel: Medical and Laboratory Equipment
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject®