GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SAU020083
  • ProduktfamilieHeat pump
  • ProduktgruppeGeniaAir Max
  • Utgivelsesdato2026-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1480
  • Bredde (mm)1100
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)206
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmepumper