O 33-N cabinet
Saval

O 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 and D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8931203
  • ProduktfamilieHose reel cabinets
  • ProduktgruppeSurface mounted cabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)945
  • Bredde (mm)735
  • Dybde (mm)280
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)2.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringBrannslukningsterminal