I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8931212
  • ProduktfamilieHose reel cabinets
  • ProduktgruppeFlush mounted cabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)890
  • Bredde (mm)680
  • Dybde (mm)144
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
  • Nettovekt (kg)3.005
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
  • IFC-klassifiseringBrannslukningsterminal