Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Hjemmeside
Kategorier
Brannprodukter
Brannvern
C 33-N cabinet
Ikke tilgjengelig i USA
Saval
Følg
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
8931222
Produktfamilie
Hose reel cabinets
Produktgruppe
Combination cabinets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-07-21
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
945
Bredde (mm)
1090
Dybde (mm)
280
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Teknisk beskrivelse
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
Stål
Designet i
Nederland
Produsert i
Nederland
Nettovekt (kg)
3.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Brannprodukter - Brannvern
IFC-klassifisering
Brannslukningsterminal
Tilgjengelighet etter region
Europa
Belgia
Nederland
Lignende produkter
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Last ned
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Last ned
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Last ned
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Last ned
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Last ned
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Last ned