Celosías A-150
Saxun

Celosías A-150

3.5 av 5 stjerner3.5(6 anmeldelser)

Sun protection louver, “Saxun” model A-150 Fixed.

Spesifikasjon
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-150, size 150 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a R base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap set and slat anchorage to the support structure formed by a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.celosia-A-150
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Persienner
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnLouvers
  • UNSPSC-kode30161901
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kodeB20
  • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE