Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 av 5 stjerner4.8(10 anmeldelser)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Spesifikasjon
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.celosia-D7
    • ProduktfamilieLouvers
    • ProduktgruppeSun protection louver
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-07
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)17.4
    • Dybde (mm)70
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnLouvers
    • UNSPSC-kode30161901
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kodeB20
    • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE