Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Spesifikasjon
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.celosia-HR
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)45
  • Dybde (mm)68.81
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Persienner
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnLouvers
  • UNSPSC-kode30161901
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kodeB20
  • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE