Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Spesifikasjon
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.celosia-I
    • ProduktfamilieLouvers
    • ProduktgruppeSun protection louver
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-06-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Dybde (mm)35.5
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnLouvers
    • UNSPSC-kode30161901
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kodeB20
    • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE