Celosías Z
Saxun

Celosías Z

Sun protection louver, “Saxun” model Z fixed

Spesifikasjon
  • Supply of Saxun Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 Z model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.celosia-z
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Dybde (mm)35.5
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Persienner
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnLouvers
  • UNSPSC-kode30161901
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kodeB20
  • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE
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
Lignende produkter

4.3 av 5 stjerner 4.3 (8)
4.8 av 5 stjerner 4.8 (5)
3.5 av 5 stjerner 3.5 (6)
4.8 av 5 stjerner 4.8 (10)