Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Unik ref.: C1380
Merke: SCG
Produktfamilie: Sanitary
Produktgruppe: Toilet
Vidde / Bredde (millimeter): 385
Høyde (millimeter): 715
Dybde (millimeter): 815
Dato for publisering: 2018-09-06
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale: Ceramics
Designet i: Thailand
Produsert i: Thailand
Vekt Net (Kg): 35.64

BIMobject Kategori: Sanitær - WC
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wc Pans
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Beskrivelse: WC pans
NBS Reference Kode: 35-93-94
NBS Reference Beskrivelse: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass-nummer: 23-31 19 00
OmniClass-tittel: Toilets
Dette produktet er tilgjengelig i:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Navn Verdi
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour white
Material ceramic

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent