Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X24 PM

Unik ref.: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X24_PM
Merke: SCG
Produktfamilie: Floor and Wall
Produktgruppe: Tile
Vidde / Bredde (Tommer): 24
Høyde (Tommer): 24
Dato for publisering: 2018-09-06
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box:3 Tiles
Square meter(s) per box:1.08 Square meter
Tiles per 1 Square meter:2.78 Tiles


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale: Ceramics
Designet i: Thailand
Produsert i: Thailand
Vekt Net (Lbs): 22.22

BIMobject Kategori: Gulv - Tiles
IFC klassifisering: Floor
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 80-96-19
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-tittel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dette produktet er tilgjengelig i:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Navn Verdi
Thickness 10 mm

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent