GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Spesifikasjon
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GHA
  • ProduktfamilieMV Switchgear
  • ProduktgruppeGHA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-07-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2300
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)1400
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)700
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Svitsjeutstyr
  • IFC-klassifiseringElektrisk distribusjon
  • UNSPSC-navnElectrical fittings
  • UNSPSC-kode39121311
  • Uniclass 2015 kodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 beskrivelseHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass-nummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClass-tittelElectronic Controlled Distribution Switchgear