Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Unica for Russia

Unik ref.: SE_RU_New_Unica_WD
Merke: Schneider Electric
Produktfamilie: BUILDING SYSTEMS
Produktgruppe: Wiring devices
Dato for publisering: 2019-02-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Hoved materialet : Plastic
Sekundært materiale: Metal
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Elektrisk - Uttak og kontakter
Uniclass 2015 Kode: Pr_65_72
Uniclass 2015 Beskrivelse: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Kode: 26-27-64
NBS Reference Beskrivelse: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass-nummer: 23-35 37 29
OmniClass-tittel: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Dette produktet er tilgjengelig i:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Navn Verdi
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®