Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies here !

Godta
;

W59 - Wiring devices

Unik ref.: SE_W59
Merke: Schneider Electric
Produktfamilie: BUILDING SYSTEMS
Produktgruppe: Wiring devices
Dato for publisering: 2018-12-13
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Presentasjon (modell)
Last ned (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Hoved materialet : ABS
Sekundært materiale: Metal
Designet i: Russia
Produsert i: Russia

BIMobject Kategori: Elektrisk - Uttak og kontakter
IFC klassifisering: Electrical Element
UNSPSC navn: Electrical fittings
UNSPSC kode: 39121311
Uniclass 1.4 Kode: JV90
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Kode: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_70
Uniclass 2015 Beskrivelse: Electrical systems
NBS Reference Kode: 70-95-20
NBS Reference Beskrivelse: Domestic Electrical Systems
OmniClass-nummer: 23-35 00 00
OmniClass-tittel: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Dette produktet er tilgjengelig i:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Navn Verdi
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material ABS / metal

BIMobject®