Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Arkivert

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Schueco_AWS_75_si_plus
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2014-06-18
  • Utgavenummer2
  • Dybde (mm)75
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Double Hung Windows
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnAluminum profiles
  • UNSPSC-kode30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows