BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION

    BULL BIDET SUSPENSION

    Wall-mounted single hole bidet with concealed fixing.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BDBLL-S
    • ProduktfamilieBULL
    • ProduktgruppeBIDET
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)365
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets