Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 av 5 stjerner4.2(42 anmeldelser)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2031
  • ProduktfamilieInteriors
  • ProduktgruppeBeds
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2014-03-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)410
  • Bredde (mm)1980
  • Dybde (mm)2050
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialelær
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)70
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Senger
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnInterior finishing materials
  • UNSPSC-kode3016