A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 av 5 stjerner4.5(13 anmeldelser)
Two or three sink cleanup counter. Unit is constructed of type 304 corrosion resistant stainless steel. It consists of three sinks 14"W X 16"H X 10"D, hot and cold water faucet, and pre-rinse spray hose. Equipped with channel reinforced drainboards, and backsplash, and supported by tubular stainless steel legs. Unit is designed for use in control sterile supply decontamination areas
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A1195
  • ProduktfamilieCounter
  • ProduktgruppeCleanup
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1120
  • Bredde (mm)2440
  • Dybde (mm)760
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA